MNX
Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.
Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 95/35 LG
6012331
Wymiary - 100 x 100 x 35
PC 95/50 LG
6012332
Wymiary - 100 x 100 x 50
PC 95/35 LT
6012931
Wymiary - 100 x 100 x 35
PC 95/50 LT
6012932
Wymiary - 100 x 100 x 50