Obudowy, szafki i akcesoria Fibox

Fibox oferuje szeroką gamę obudów, szafek elektrycznych oraz akcesoriów. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć kompletne i funkcjonalne rozwiązania dla różnych zastosowań.
Wybierz interesującą Cię kategorię produktów i skorzystaj z filtrów, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.
Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wyborze odpowiedniego produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

ARCA JIC

ARCA JIC

+ nadwymiarowa, formowana na miejscu uszczelka PUR
ARCA IEC

ARCA IEC

+ szafki do montażu na ścianie + odporne na korozję + idealne do układów sterowania Wymiary: 200 x 300 x 150 - 800 x 600 x 300 mm
CAB

CAB

+ drzwi na zawiasach + zamykane na zamek lub zatrzaski + drzwi szare lub przezroczyste Wymiary: 200 x 300 x 180 – 600 x 400 x 200 mm
CAB P

CAB P

+ drzwi z zawiasami i zamkami + opcjonalne drzwi wewnętrzne + idealne do układów sterowania Wymiary: 315 x 215 x 170 – 1035 x 835 x 300 mm
MNX

MNX

+ zamykane na plastikowe śruby + obniżenie na pokrywie na klawiatury i nadruki + gruba ścianka podstawy Wymiary: 100 x 100 x 35 – 360 x 255 x 150 mm
SOLID

SOLID

+ pokrywy zamykane na śruby z tworzywa + wersje z szarą i pzrezroczystą pokrywą + dostępna wersja z pokrywą na zawiasach Wymiary: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
EK

EK

+ do budowy rozdzielnic skrzynkowych + pokrywy zamykane na śruby + szeroki wybór akcesoriów Wymiary: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
NEO

NEO

+ doskonała ochrona apartury + zintegrowana osłona uszczelki + szybki montaż i instalacja Wymiary: 320 x 220 x 150 - 420 x 320 x 150 mm
Euronord

Euronord

+ pokrywy zamykane na metalowe śruby + idelane do zabudowy zacisków + dostępne obudowy ze śrubami na sprężynach Wymiary: 52 x 50 x 40 – 360 x 400 x 151 mm
ALUN

ALUN

+ malowane proszkowo + dobra odporność na korozję + odporne na uderzenia i temperaturę Wymiary: 66 x 60 x 46 – 310 x 600 x180 mm
Euronord P

Euronord P

+ zamykane na metalowe śruby + idelane do zabudowy zacisków + podwyższona wytrzymałość mechaniczna Wymiary: 80 x 75 x 55 mm – 406 x 401 x 120 mm
Piccolo

Piccolo

+ zamykane na śruby z tworzywa + do zabudowy przycisków + wysokiej jakości powierzchnia pokrywy do nadruków Wymiary: 110 x 80 x 65 - 230 x 140 x 125 mm
Tempo

Tempo

+ obudowy ekonomiczne + szybki montaż i instalacja + zawiasy w zestawie w wybranych rozmiarach Wymiary: 95 x 65 x 60 – 344 x 289 x 157 mm
Cardmaster

Cardmaster

+ zaprojekowane jako obudowy urządzeń elektronicznych + wydzielony przedział zaciskowy + dostępne również z przezroczystą pokrywą na zawiasach Wymiary: 160 x 166 x 78 – 316 x 363 x 156 mm
JB

JB

+ odgałęźniki instalacyjne + pokrywa zatrzaskowa + zintegrowane membrany do wprowadzania przewodów Wymiary: 90 x 90 x 49 – 110 x 110 x 49 mm
Quick

Quick

+ zamykane na śruby + dużo miejsca na aparaturę i kablowanie + dostępne również z przezroczystą przyciemnianą pokrywą Wymiary: 300 x 200 x 170 – 600 x 400 x 270 mm
Cable management

Cable management

+ dławnice kablowe + dławnice membranowe + płytki przepustowe do dławnic i membranowe
Windows/HMI protection

Windows/HMI protection

+ łatwa instalacja + pasują do wszytkich obudów i szafek + łatwa inspekcj aaparatury
Ventilation devices

Ventilation devices

+ wyrównywacze ciśnienia + kratki wentylacyjne + odprowadzanie kondensatu
MCE65

MCE65

[]
UL MNX

UL MNX

+ screw cover enclosures with grey orsmoke transparent cover+ more than 260 versions Dimensions:100 x 100 x 35 – 360 x 255 x 150 mm
UL EURONORD

UL EURONORD

+ screw covers, grey or transparent cover+ ideal for housing terminals+ quick-locking cover screws available Dimensions:52 x 50 x 40 – 360 x 400 x 151 mm
UL SOLID

UL SOLID

+ screw covers, grey or transparent cover+ optional hinged cover with wide opening hinges+ wide accessory selection Dimensions:190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
UL CAB

UL CAB

+ hinged doors with locks or latches+ optional hinged inner panel+ smoked transparent door available Dimensions:200 x 300 x 180 – 600 x 400 x 200 mm