PCQ 233011

7033901

Wymiary - 230 x 300 x 110

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074012357

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 110

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011,EN 61439-1:2011. IEC 61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCQ 233011 7033901 Akcesoria

TRH 1216
Obudowy

TRH 1216

9822028

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRH 2330
Obudowy

TRH 2330

9822013

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRM 0816
Obudowy

TRM 0816

9820013

Szyna DIN 15, dla obudów:
TM 2330
Obudowy

TM 2330

9512019

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

PCQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 233011

Kod produktu : 7033901

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074012357

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EU233011QR
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 300 110
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TRH 1216 Szyna DIN 35, dla obudów:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 Szyna DIN 35, dla obudów:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 Szyna DIN 15, dla obudów:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...