Euronord
Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.
Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 233009
7032870
Wymiary - 230 x 300 x 90
PC 233011
7032890
Wymiary - 230 x 300 x 110
PCT 233009
7022871
Wymiary - 230 x 300 x 90
PCT 233011
7022891
Wymiary - 230 x 300 x 110
AB 233009
7083870
Wymiary - 230 x 300 x 90
AB 233011
7083890
Wymiary - 230 x 300 x 110