PCT 162515

7022741

Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 160 x 250 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058690

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 160

Szerokość (mm) : 250

Głębokość (mm) : 150

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO162509-15.gif Pobierać
EURO162509-15i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCT 162515 7022741 Akcesoria

TM 1625
Obudowy

TM 1625

9512018

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TRH 24
Obudowy

TRH 24

9822008

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRH 1216
Obudowy

TRH 1216

9822028

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRM 0816
Obudowy

TRM 0816

9820013

Szyna DIN 15, dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

PCT 162515

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 162515

Kod produktu : 7022741

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074058690

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO162509-15
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 160 250 150
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
TM 1625 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 Szyna DIN 35, dla obudów:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Szyna DIN 15, dla obudów:
(146 x 15 x 5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...