Oferta i usługi

O Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / Pl / EURONORD 1625
Euronord image

Euronord

Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.

Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

PC 162509
Obudowy

PC 162509

7032840

Obudowa PC
PC 162513
Obudowy

PC 162513

7032860

Obudowa PC
PC 162515
Obudowy

PC 162515

7032740

Obudowa PC
PCT 162509
Obudowy

PCT 162509

7022841

Obudowa PC
PCT 162513
Obudowy

PCT 162513

7022861

Obudowa PC
PCT 162515
Obudowy

PCT 162515

7022741

Obudowa PC
AB 162509
Obudowy

AB 162509

7083840

Obudowa ABS
AB 162513
Obudowy

AB 162513

7083860

Obudowa ABS

Euronord Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...