PCTQ 162409

7022810

Wymiary - 164 x 244 x 90

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059109

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 164

Szerokość (mm) : 244

Głębokość (mm) : 90

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO162409-12.gif Pobierać
EURO162409-12i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 162408B.dwg
  • 162402C.dwg
  • 162408B.dxf
  • 162402C.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162402C.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162402C.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • FIBOX_EU162402C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCTQ 162409 7022810 Akcesoria

TRH 24
Obudowy

TRH 24

9822008

Szyna DIN 35, dla obudów:
TM 1624
Obudowy

TM 1624

9512022

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

PCTQ 162409

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 162409

Kod produktu : 7022810

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

EAN : 6418074059109

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO162409-12
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 164 244 90
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TRH 24 Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...