Euronord
Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.
Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 162409
7032810
Wymiary - 164 x 244 x 90
PC 162412
7032830
Wymiary - 164 x 244 x 120
PCT 162409
7022811
Wymiary - 164 x 244 x 90
PCT 162412
7022831
Wymiary - 164 x 244 x 120