AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 thumb 1
AB 081606 thumb 2
AB 081606 thumb 3

AB 081606

7083630

Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 80 x 160 x 55

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058799

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 160

Głębokość (mm) : 55

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

EURO081606-10.gif Pobierać
EURO081606-10i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip
  • FIBOX_EU081604B.step
  • 081602C.dwg
  • 081602C.dxf
  • FIBOX_EU081602C.step
  • FIBOX_EU081602C.x_t
  • FIBOX_EU081602C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AB 081606 7083630 Akcesoria

TRH 1216
Obudowy

TRH 1216

9822028

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRM 0816
Obudowy

TRM 0816

9820013

Szyna DIN 15, dla obudów:
TM 0816
Obudowy

TM 0816

9512013

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TRM 0808
Obudowy

TRM 0808

9820004

Szyna DIN 15, dla obudów:

AB 081606

Fibox
7083630_AB_081606 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081606

Kod produktu : 7083630

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074058799

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO081606-10
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 80 160 55
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
TRH 1216 Szyna DIN 35, dla obudów:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Szyna DIN 15, dla obudów:
(146 x 15 x 5)
TM 0816 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(71 x 134 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...