Euronord
Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.
Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 081606
7032630
Wymiary - 80 x 160 x 55
PC 081607
7032620
Wymiary - 80 x 160 x 65
PC 081609
7032650
Wymiary - 80 x 160 x 85
PC 081610
7032640
Wymiary - 80 x 160 x 95
PCT 081606
7022631
Wymiary - 80 x 160 x 55
PCT 081607
7022621
Wymiary - 80 x 160 x 65
PCT 081609
7022651
Wymiary - 80 x 160 x 85
PCT 081610
7022641
Wymiary - 80 x 160 x 95
AB 081607
7083620
Wymiary - 80 x 160 x 65
AB 081609
7083650
Wymiary - 80 x 160 x 85
AB 081610
7083640
Wymiary - 80 x 160 x 95