Euronord P
Obudowy EURONORD P są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.
Dostępne wymiary od 80x75x55 mm do 406*401*120 mm
P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)