P 082306 enclosure main image
P 082306 enclosure thumb 1

P 082306 enclosure

7094200

Wymiary - 75 x 230 x 55

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa

EAN : 6418074305213

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK10

Wysokość (mm) : 75

Szerokość (mm) : 230

Głębokość (mm) : 55

Materiał: : Poliester (GRP)

Kolor podstawy : RAL_7036

Kolor pokrywy : RAL 7036

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Klasa palności : UL 94 V0

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

P 082306 enclosure

Fibox
7094200_P_082306 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : P 082306 enclosure

Kod produktu : 7094200

Opis: : Obudowa

EAN : 6418074305213

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 75 230 55
Materiały :
Materiał: : Poliester (GRP)
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Bez izolacji