EKPG 130 T main image
EKPG 130 T thumb 1

EKPG 130 T

2538149

Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013873

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Pobierać
EKPEi.gif Pobierać
SGSFIMKO_EK.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EK.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

EKPG 130 T 2538149 Akcesoria

EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKPZR
Obudowy

EKPZR

3730141

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKPVT
Obudowy

EKPVT

3770552

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MPI EKP 3828
Obudowy

MPI EKP 3828

3770103

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Zestaw szyn DIN
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

Zestaw szyn DIN

EKPG 130 T

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 130 T

Kod produktu : 2538149

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074013873

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKPE
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 280 130
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
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M Zestaw szyn DIN
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M Zestaw szyn DIN
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...