Strona główna / Produkty / EKPE, EKPG
EK image

EK

System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKPE 130 G
Obudowy

EKPE 130 G

2538043

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKPE 180 G
Obudowy

EKPE 180 G

2538046

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPE 130 T
Obudowy

EKPE 130 T

2538143

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKPE 180 T
Obudowy

EKPE 180 T

2538146

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPE
Obudowy

EKPE

3530133

Podstawa PC głębokości 100 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 380 x 280 x 100

EKPG
Obudowy

EKPG

3530134

Podstawa PC głębokości 100 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 380 x 280 x 100

EKP 30-G
Obudowy

EKP 30-G

3730143

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Obudowy

EKP 80-G

3730559

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Obudowy

EKP 30-T

3720143

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Obudowy

EKP 80-T

3720559

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 80

CUAL EK 382813 G 95mm2
Obudowy

CUAL EK 382813 G 95mm2

2674641

Obudowa terminala
Obudowa z zaciskami 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych

Wymiary - 380 x 280 x 130

CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Obudowy

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

2674642

Obudowa terminala
Obudowa z zaciskami 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130G
Obudowy

EKPE MPI 130G

2538246

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130T
Obudowy

EKPE MPI 130T

2538346

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 380 x 280 x 130

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Obudowy

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

2539605

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKP 30-G2FSH280
Obudowy

EKP 30-G2FSH280

900694

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 30-T-2FSH
Obudowy

EKP 30-T-2FSH

3520143

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 30-G-2FSH
Obudowy

EKP 30-G-2FSH

3530143

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Obudowy

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19

2539604

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 380 x 280 x 130

EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280

3620143

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

PGL13-1
Obudowy

PGL13-1

2550400

Wymiary - 380 x 280 x 45

EKP 80-T-2FSH
Obudowy

EKP 80-T-2FSH

3520559

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Obudowy

EKP 80-G-2FSH

3530559

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKPE, EKPG Akcesoria

EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKPZR
Obudowy

EKPZR

3730141

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKPVT
Obudowy

EKPVT

3770552

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MPI EKP 3828
Obudowy

MPI EKP 3828

3770103

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Zestaw szyn DIN
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

Zestaw szyn DIN
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...