Strona główna / Produkty / EKM / 2538025
default product image showing fibox logo

EKMR 130 G

2538025

Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 190 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013521

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKM.gif Pobierać
EKMi.gif Pobierać
SGSFIMKO_EK.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EK.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

EKMR 130 G 2538025 Akcesoria

EKMZR
Obudowy

EKMZR

3730152

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKMVT
Obudowy

EKMVT

3770550

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

EKMR 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G

Kod produktu : 2538025

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074013521

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 190 130
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
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...