EK
System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.
Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
EKMB 130 G
2538019
Wymiary - 380 x 190 x 130
EKMB 180 G
2538022
Wymiary - 380 x 190 x 180
EKMB 130 T
2538119
Wymiary - 380 x 190 x 130
EKMB 180 T
2538122
Wymiary - 380 x 190 x 180
EKM 30-G
3730145
Wymiary - 380 x 190 x 30
EKM 80-G
3730557
Wymiary - 380 x 190 x 80
EKM 30-T
3720145
Wymiary - 380 x 190 x 30
EKM 80-T
3720557
Wymiary - 380 x 190 x 80
EKM 30-T-2FSH
3520145
Wymiary - 380 x 190 x 30
EKM 30-G-2FSH
3530145
Wymiary - 380 x 190 x 30