Strona główna / Produkty / EKH / 2538007
default product image showing fibox logo

EKHS 130 G

2538007

Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013460

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKH.gif Pobierać
EKHi.gif Pobierać
SGSFIMKO_EK.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EK.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dwg
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dxf
  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.step
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

EKHS 130 G 2538007 Akcesoria

EKHVT
Obudowy

EKHVT

3770548

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
MPI EKH 1919
Obudowy

MPI EKH 1919

3770100

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego

EKHS 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKHS 130 G

Kod produktu : 2538007

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074013460

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKH
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 190 190 130
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
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...