EK image

EK

System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKHA 130G
Obudowy

EKHA 130G

2538001

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 130

EKHA 180 G
Obudowy

EKHA 180 G

2538004

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 180

EKHA 130 T
Obudowy

EKHA 130 T

2538101

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 130

EKHA 180 T
Obudowy

EKHA 180 T

2538104

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 180

EKHA
Obudowy

EKHA

3530139

Podstawa PC głębokości 100 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 190 x 190 x 100

EKHS
Obudowy

EKHS

3530543

Podstawa PC głębokości 100 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 190 x 190 x 100

EKH 30-G
Obudowy

EKH 30-G

3730147

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 30

EKH 80-G
Obudowy

EKH 80-G

3730555

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 80

EKH 30-T
Obudowy

EKH 30-T

3720147

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 30

EKH 80-T
Obudowy

EKH 80-T

3720555

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 80

EKHA MPI 130G
Obudowy

EKHA MPI 130G

2538201

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 190 x 190 x 130

EKHA MPI 130T
Obudowy

EKHA MPI 130T

2538301

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 190 x 190 x 130

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Obudowy

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 190 x 190 x 130

EKH 30-T-2FSH
Obudowy

EKH 30-T-2FSH

3520147

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 30

EKH 30-G-2FSH
Obudowy

EKH 30-G-2FSH

3530147

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 190 x 190 x 30

EKH 80-T-2FSH
Obudowy

EKH 80-T-2FSH

3520555

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 190 x 190 x 80

EKH 80-G-2FSH
Obudowy

EKH 80-G-2FSH

3530555

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 190 x 190 x 80

EKH Akcesoria

EKHVT
Obudowy

EKHVT

3770548

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
MPI EKH 1919
Obudowy

MPI EKH 1919

3770100

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
DRS EKH 1919 1x9M

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

Zestaw szyn DIN
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...