CAB ABS 303018 G3B
8183342
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
Wymiary - 300 x 300 x 180
Opis: : Szafka ABS
Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na zamek
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074020185
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP65 | IK08
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 180
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_33B.step
- Fibox_CAB_33C.step
- Fibox_CAB_33B.x_t
- Fibox_CAB_33C.x_t
- Fibox_CAB_33B.zip
- Fibox_CAB_33C.zip
- CAB33B.dwg
- CAB33C.dwg
- CAB33B.dxf
- CAB33C.dxf
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
CAB ABS 303018 G3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 303018 G3B
Kod produktu : 8183342
Opis: : Szafka ABS
Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na zamek
EAN : 6418074020185
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 300 | 180 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | ABS |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| EKIV 33 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5) |
| MB 12225 AL |
Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80) |
| FP A 33 |
Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 268 x 1) |
| EKIV 27 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5) |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | - |
| Klasa palności : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )