Strona główna / Produkty / CAB 3030
CAB image

CAB

Szafki CAB wykonane są z odpornego mechanicznie poliwęglanu oraz z tworzywa ABS. Oba tworzywa nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku szafek z poliwęglanu możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają łatwą inspekcję aparatury. W ramach tej rodziny dostępne są również szafki wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.

Dostępne wymiary od 200*300*180 mm do 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
CAB PC 303018 G
Szafy

CAB PC 303018 G

8113340

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 G3B
Szafy

CAB PC 303018 G3B

8113342

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 T
Szafy

CAB PC 303018 T

8113040

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 300 x 180

CAB PC 303018 T3B
Szafy

CAB PC 303018 T3B

8113042

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 300 x 180

CAB ABS 303018 G
Szafy

CAB ABS 303018 G

8183340

Szafka ABS
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 300 x 180

CAB 3030 Akcesoria

EKIV 33
Szafy

EKIV 33

4712118

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
FP A 33
Szafy

FP A 33

8392227

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127