CAB ABS 302018 T

8183030

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020079

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CAB3020S.gif Pobierać
CAB3020Si.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABS 302018 T 8183030 Akcesoria

MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP A 23
Szafy

FP A 23

8392226

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 17
Szafy

EKIV 17

4712126

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKIV 23
Szafy

EKIV 23

4712117

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

CAB ABS 302018 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 302018 T

Kod produktu : 8183030

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na dłuższym boku

EAN : 6418074020079

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB3020S
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 200 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Szyna DIN 35, dla obudów:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(170 x 270 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...