Strona główna / Produkty / CAB 3020
CAB image

CAB

Szafki CAB wykonane są z odpornego mechanicznie poliwęglanu oraz z tworzywa ABS. Oba tworzywa nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku szafek z poliwęglanu możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają łatwą inspekcję aparatury. W ramach tej rodziny dostępne są również szafki wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.

Dostępne wymiary od 200*300*180 mm do 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
CAB PC 302018 G
Szafy

CAB PC 302018 G

8113330

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 G3B
Szafy

CAB PC 302018 G3B

8113332

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T
Szafy

CAB PC 302018 T

8113030

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T3B
Szafy

CAB PC 302018 T3B

8113032

Szafka PC
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

CAB ABS 302018 G
Szafy

CAB ABS 302018 G

8183330

Szafka ABS
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 300 x 200 x 180

CAB 3020 Akcesoria

MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP A 23
Szafy

FP A 23

8392226

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 17
Szafy

EKIV 17

4712126

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKIV 23
Szafy

EKIV 23

4712117