CAB ABS 203018 G3B

8183334

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 200 x 300 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamek na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074012791

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CAB3020Lss.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABS 203018 G3B 8183334 Akcesoria

MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP A 23
Szafy

FP A 23

8392226

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 17
Szafy

EKIV 17

4712126

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKIV 23
Szafy

EKIV 23

4712117

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

CAB ABS 203018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G3B

Kod produktu : 8183334

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamek na krótszym boku

EAN : 6418074012791

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB3020Lss
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 200 300 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Szyna DIN 35, dla obudów:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(170 x 270 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...