CAB
Szafki CAB wykonane są z odpornego mechanicznie poliwęglanu oraz z tworzywa ABS. Oba tworzywa nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku szafek z poliwęglanu możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają łatwą inspekcję aparatury. W ramach tej rodziny dostępne są również szafki wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.
Dostępne wymiary od 200*300*180 mm do 600*400*220 mm.
PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
CAB PC 203018 G
8113331
Wymiary - 200 x 300 x 180
CAB PC 203018 G3B
8113334
Wymiary - 200 x 300 x 180
CAB PC 203018 T
8113031
Wymiary - 200 x 300 x 180
CAB PC 203018 T3B
8113036
Wymiary - 200 x 300 x 180