AR664CHSS main image
AR664CHSS thumb 1

AR664CHSS

8561041

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066978

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Głębokość (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR664CHSS 8561041 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Szafy

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Szafy

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Szafy

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Szafy

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Szafy

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Szafy

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Szafy

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHSS

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR664CHSS

Kod produktu : 8561041

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074066978

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 0 0 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...