ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR664SC
Szafy

AR664SC

8561001

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHSC
Szafy

AR664CHSC

8561006

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHL
Szafy

AR664CHL

8561021

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHSSL
Szafy

AR664CHSSL

8561026

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHTSS
Szafy

AR664CHTSS

8561046

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664SCT
Szafy

AR664SCT

8561011

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHSCT
Szafy

AR664CHSCT

8561016

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHLT
Szafy

AR664CHLT

8561031

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR664CHSSLT
Szafy

AR664CHSSLT

8561036

Obudowa PC

Wymiary - 152 x 152 x 102

AR 664 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Szafy

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Szafy

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Szafy

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Szafy

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Szafy

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Szafy

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Szafy

ADFP66

8592135