AR664CHSC main image
AR664CHSC thumb 1

AR664CHSC

8561006

Wymiary - 152 x 152 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066473

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 152

Szerokość (mm) : 152

Głębokość (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR664CHSC 8561006 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Szafy

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Szafy

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Szafy

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Szafy

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Szafy

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Szafy

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Szafy

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHSC

Fibox
AR664CHSC

Sample image

Order symbol : AR664CHSC

Kod produktu : 8561006

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074066473

Zawiera : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...