AR181610CHL

8561069

Wymiary - 457 x 406 x 254

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074067210

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 457

Szerokość (mm) : 406

Głębokość (mm) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR181610CHL 8561069 Akcesoria

APBP1816
Szafy

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Szafy

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Szafy

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Szafy

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Szafy

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Szafy

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Szafy

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR181610CHL

Kod produktu : 8561069

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074067210

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...