Home / Pl / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

AR181610SC
Szafy

AR181610SC

8561067

Obudowa PC
AR181610CHSC
Szafy

AR181610CHSC

8561068

Obudowa PC
AR181610CHL
Szafy

AR181610CHL

8561069

Obudowa PC
AR181610CHSSL
Szafy

AR181610CHSSL

8561070

Obudowa PC
AR181610CHTSS
Szafy

AR181610CHTSS

8561072

Obudowa PC
AR181610SCT
Szafy

AR181610SCT

8561079

Obudowa PC
AR181610CHSCT
Szafy

AR181610CHSCT

8561080

Obudowa PC
AR181610CHLT
Szafy

AR181610CHLT

8561081

Obudowa PC
AR181610CHSSLT
Szafy

AR181610CHSSLT

8561082

Obudowa PC

ARCA Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...