Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074067258
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09
Głębokość (mm) : 203
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
- 16x14_hinge_base.dwg
- 16x14_hinge_cover.dwg
- 16x14_hinge_base.dxf
- 16x14_hinge_cover.dxf
- 16x14_hinge_base.step
- 16x14_hinge_cover.step
- 16x14_hinge_base.x_t
- 16x14_hinge_cover.x_t
- 16x14_hinge_base.zip
- 16x14_hinge_cover.zip
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
AR16148CHSST 8561077 Akcesoria
AR16148CHSST
Sample image
Order symbol : AR16148CHSST
Kod produktu : 8561077
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074067258
Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 0 | 0 | 203 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| ALBP1614 | Aluminum Back Panel |
| ASPHK16 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ADFP1614 | Dead Front Panel w/ screws |
| APBP1614 | PVC Back Panel |
| ABP1614 | Painted Steel Back Panel |
| AMFL14 | 14" Mounting Flange Set |
| ASPK1614 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | UL 746C |
| Klasa palności : | UL 508 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )