Strona główna / Produkty / AR 16148
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR16148SC
Szafy

AR16148SC

8561061

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHSC
Szafy

AR16148CHSC

8561062

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHL
Szafy

AR16148CHL

8561063

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSL
Szafy

AR16148CHSSL

8561064

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHTSS
Szafy

AR16148CHTSS

8561066

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148SCT
Szafy

AR16148SCT

8561073

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHSCT
Szafy

AR16148CHSCT

8561074

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHLT
Szafy

AR16148CHLT

8561075

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSLT
Szafy

AR16148CHSSLT

8561076

Obudowa PC

Wymiary - 406 x 356 x 203

AR 16148 Akcesoria

ALBP1614
Szafy

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Szafy

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Szafy

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Szafy

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Szafy

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Szafy

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Szafy

ASPK1614

8612027