AR16148CHSCT main image
AR16148CHSCT main image
AR16148CHSCT thumb 1
AR16148CHSCT thumb 2

AR16148CHSCT

8561074

Wymiary - 406 x 356 x 203

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066640

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 406

Szerokość (mm) : 356

Głębokość (mm) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR16148CHSCT 8561074 Akcesoria

ALBP1614
Szafy

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Szafy

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Szafy

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Szafy

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Szafy

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Szafy

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Szafy

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHSCT

Fibox
AR1417CHSC

Sample image

Order symbol : AR16148CHSCT

Kod produktu : 8561074

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074066640

Zawiera : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...