ARK14127CHTSSM

8561606

Kod UL : UL 508A

Wymiary - 356 x 305 x 178

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable twist latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074097828

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 356

Szerokość (mm) : 305

Głębokość (mm) : 178
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
ARCA 14x12_combi.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • 14x12_hinge_base.dwg
  • 14x12_hinge_cover.dwg
  • 14x12_hinge_base.dxf
  • 14x12_hinge_cover.dxf
  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_cover.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_cover.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARK14127CHTSSM 8561606 Akcesoria

ABP1412
Szafy

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Szafy

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Szafy

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Szafy

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Szafy

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Szafy

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Szafy

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Szafy

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

ARK14127CHTSSM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK14127CHTSSM

Kod produktu : 8561606

Kod UL : UL 508A

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable twist latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

EAN : 6418074097828

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 356 305 178
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel