Strona główna / Produkty / AR 14127
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR14127SC
Szafy

AR14127SC

8561005

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHSC
Szafy

AR14127CHSC

8561010

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHL
Szafy

AR14127CHL

8561025

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSL
Szafy

AR14127CHSSL

8561030

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHTSS
Szafy

AR14127CHTSS

8561050

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127SCT
Szafy

AR14127SCT

8561015

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHSCT
Szafy

AR14127CHSCT

8561020

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHLT
Szafy

AR14127CHLT

8561035

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSLT
Szafy

AR14127CHSSLT

8561040

Obudowa PC

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSC
Szafy

ARK14127CHSC

8561586

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSLT
Szafy

ARK14127CHSSLT

8561597

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSCT
Szafy

ARK14127CHSCT

8561589

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSL
Szafy

ARK14127CHSSL

8561594

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127SC
Szafy

ARK14127SC

8561610

Wymiary - 356 x 305 x 178

ARK14127SCT
Szafy

ARK14127SCT

8561613

Wymiary - 356 x 305 x 178

AR 14127 Akcesoria

ABP1412
Szafy

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Szafy

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Szafy

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Szafy

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Szafy

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Szafy

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Szafy

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Szafy

ASPK1412

8612024