AR12106CHSSL main image
AR12106CHSSL thumb 1

AR12106CHSSL

8561029

Wymiary - 305 x 254 x 152

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066794

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 305

Szerokość (mm) : 254

Głębokość (mm) : 152
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
ARCA 12x10_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_cover.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_cover.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_cover.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR12106CHSSL 8561029 Akcesoria

ASPHK12
Szafy

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Szafy

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Szafy

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Szafy

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Szafy

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Szafy

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Szafy

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Szafy

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12106CHSSL

Fibox
AR12106CHSL

Sample image

Order symbol : AR12106CHSSL

Kod produktu : 8561029

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074066794

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 305 254 152
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...