Strona główna / Produkty / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR12106SC
Szafy

AR12106SC

8561004

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Szafy

AR12106CHSC

8561009

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Szafy

AR12106CHL

8561024

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Szafy

AR12106CHSSL

8561029

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Szafy

AR12106CHTSS

8561049

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Szafy

AR12106SCT

8561014

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Szafy

AR12106CHSCT

8561019

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Szafy

AR12106CHLT

8561034

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Szafy

AR12106CHSSLT

8561039

Obudowa PC

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Szafy

ARK12106CHSCT

8561535

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Szafy

ARK12106CHSSLT

8561543

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Szafy

ARK12106CHSC

8561532

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Szafy

ARK12106CHSSL

8561540

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Szafy

ARK12106SC

8561556

Wymiary - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Szafy

ARK12106SCT

8561559

Wymiary - 305 x 254 x 152

AR 12106 Akcesoria

ASPHK12
Szafy

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Szafy

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Szafy

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Szafy

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Szafy

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Szafy

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Szafy

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Szafy

ABP1210

8592161