AR1086CHSSLT main image
AR1086CHSSLT thumb 1

AR1086CHSSLT

8561038

Wymiary - 254 x 203 x 152

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066763

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 254

Szerokość (mm) : 203

Głębokość (mm) : 152
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR1086CHSSLT 8561038 Akcesoria

ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Szafy

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Szafy

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Szafy

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Szafy

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Szafy

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Szafy

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1086CHSSLT

Fibox
AR14127CHSSLT

Sample image

Order symbol : AR1086CHSSLT

Kod produktu : 8561038

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074066763

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...