ARK1085CHFTSS

8561466

Kod UL : UL 508A

Wymiary - 254 x 203 x 127

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074096425

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 254

Szerokość (mm) : 203

Głębokość (mm) : 127
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dwg
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARK1085CHFTSS 8561466 Akcesoria

ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Szafy

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Szafy

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Szafy

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Szafy

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Szafy

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Szafy

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1085CHFTSS

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK1085CHFTSS

Kod produktu : 8561466

Kod UL : UL 508A

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable twist latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

EAN : 6418074096425

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 254 203 127
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel