AR1083CHFSSL

8561646

Wymiary - 254 x 203 x 76

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074098191

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 254

Szerokość (mm) : 203

Głębokość (mm) : 76

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

Rysunki CAD

  • 10x8x4_hinge_base.zip
  • 10x8x4_hinge_base.step
  • 10x8x4_hinge_base.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR1083CHFSSL 8561646 Akcesoria

ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Szafy

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Szafy

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Szafy

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Szafy

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Szafy

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Szafy

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1083CHFSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1083CHFSSL

Kod produktu : 8561646

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

EAN : 6418074098191

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 254 203 76
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...