AR10106CHLT main image
AR10106CHLT thumb 1

AR10106CHLT

8561117

Wymiary - 254 x 254 x 152

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074067449

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 254

Szerokość (mm) : 254

Głębokość (mm) : 152
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
ARCA-10x10_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR10106CHLT 8561117 Akcesoria

ABP1010
Szafy

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Szafy

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Szafy

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Szafy

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Szafy

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Szafy

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Szafy

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHLT

Fibox
AR664CHL

Sample image

Order symbol : AR10106CHLT

Kod produktu : 8561117

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074067449

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...