Home / Pl / AR 10106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

AR10106SC
Szafy

AR10106SC

8561109

Obudowa PC
AR10106CHSC
Szafy

AR10106CHSC

8561110

Obudowa PC
AR10106CHL
Szafy

AR10106CHL

8561111

Obudowa PC
AR10106CHSSL
Szafy

AR10106CHSSL

8561112

Obudowa PC
AR10106CHTSS
Szafy

AR10106CHTSS

8561114

Obudowa PC
AR10106SCT
Szafy

AR10106SCT

8561115

Obudowa PC
AR10106CHSCT
Szafy

AR10106CHSCT

8561116

Obudowa PC
AR10106CHLT
Szafy

AR10106CHLT

8561117

Obudowa PC
AR10106CHSSLT
Szafy

AR10106CHSSLT

8561118

Obudowa PC

ARCA Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...