ARCA 608030SW main image
ARCA 608030SW thumb 1

ARCA 608030SW

8120229

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 800 x 300

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, z klamką, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074085283

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 800

Głębokość (mm) : 300

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

ARCA6080.gif Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • ARCA 608005W Cover.dwg
  • ARCA 608005W Cover.dxf
  • ARCA 608005W Cover.x_t
  • ARCA 608005W Cover.zip
  • FCX_806025_B.dwg
  • FCX_806025_B.dxf
  • FCX_806025_B.x_t
  • FCX_806025_B.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 608030SW 8120229 Akcesoria

DRS ARCA 608030
Szafy

DRS ARCA 608030

8120800

Rama z szynami DIN i maskownicą
RCS ARCA 6080
Szafy

RCS ARCA 6080

8120949

Daszek do szafki 6080
DSP ARCA RM
Szafy

DSP ARCA RM

8120965

Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
MPS ARCA 8060
Szafy

MPS ARCA 8060

8120739

Płyta montażowa
DSP ARCA LM
Szafy

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Szafy

IDS ARCA 6080

8120915

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPMP ARCA 8060
Szafy

MPMP ARCA 8060

8120928

Płyta montażowa multiperforowana
PMK ARCA 80
Szafy

PMK ARCA 80

8120846

Zestaw do montażu na słupie
MPP ARCA 6080
Szafy

MPP ARCA 6080

8120935

Płyta montażowa perforowana
MPX ARCA 8060
Szafy

MPX ARCA 8060

8120749

Płyta montażowa

ARCA 608030SW

Fibox
ARCA_405021_SW

Sample image

Order symbol : ARCA 608030SW

Kod produktu : 8120229

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, z klamką, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074085283

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

ARCA6080
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Rama z szynami DIN i maskownicą
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Daszek do szafki 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Płyta montażowa
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Zestaw drzwi wewnętrznych
MPMP ARCA 8060 Płyta montażowa multiperforowana
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Zestaw do montażu na słupie
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Płyta montażowa perforowana
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Płyta montażowa
(730 x 530 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...