Strona główna / Produkty / ARCA 806030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 806030
Szafy

ARCA 806030

8120019

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S
Szafy

ARCA 806030S

8120099

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W
Szafy

ARCA 806030W

8120139

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 No MP
Szafy

ARCA 806030 No MP

8120019N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S No MP
Szafy

ARCA 806030S No MP

8120099N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W No MP
Szafy

ARCA 806030W No MP

8120139N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 Akcesoria

RCS ARCA 8060
Szafy

RCS ARCA 8060

8120950

Daszek do szafki 8060
PMK ARCA 60
Szafy

PMK ARCA 60

8120844

Zestaw do montażu na słupie
IDS ARCA 8060
Szafy

IDS ARCA 8060

8120719

Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA RM
Szafy

DSP ARCA RM

8120965

Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
DRS ARCA 806030
Szafy

DRS ARCA 806030

8120777

Rama z szynami DIN i maskownicą
MPS ARCA 8060
Szafy

MPS ARCA 8060

8120739

Płyta montażowa
DSP ARCA LM
Szafy

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPMP ARCA 8060
Szafy

MPMP ARCA 8060

8120928

Płyta montażowa multiperforowana
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...