Strona główna / Produkty / ARCA 608030 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_pl}}

Kod UL : {{item.ul_code}}

Nazwa UL : {{item.ul_name}}

Wymiary - {{item.dimensions_mm}}

Pobierz kartę katalogową

Opis: : {{item.description_1_PL}}

Uwagi: : {{item.description_2_PL}}

Opakowanie zbiorcze: : {{item.pack_size}}

Jednostka : {{item.sales_unit}}

EAN : {{item.ean}}

Kategoria ETIM: : {{item.etim_code}}

Stopień ochrony : |

Wysokość (mm) : {{item.height_mm}}

Szerokość (mm) : {{item.width_mm}}

Głębokość (mm) : {{item.depth_mm}}

Materiał: : {{item.material_group}}

Kolor podstawy : {{item.base_colour}}

Kolor pokrywy : {{item.cover_colour}}

Materiał uszczelki : {{item.gasket_material}}

Temperatura °C (prace ciągła) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Stopień ochrony (EN 60529):

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

{{item.symbol}} {{item.code}} Akcesoria

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Kod produktu : {{item.code}}

Kod UL : {{item.ul_code}}

Nazwa UL : {{item.ul_name}}

Opis: : {{item.description_1_PL}}

Uwagi: : {{item.description_2_PL}}

EAN : {{item.ean}}

Zawiera : {{item.including_PL}}

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Materiały :
Materiał: : {{item.material_group}}
Kolor podstawy : {{item.base_colour}}
Kolor pokrywy : {{item.cover_colour}}
Materiał uszczelki : {{item.gasket_material}}
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Akcesoria :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): ;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): ;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...