Strona główna / Produkty / ARCA 608030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 608030
Szafy

ARCA 608030

8120029

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S
Szafy

ARCA 608030S

8120109

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W
Szafy

ARCA 608030W

8120149

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 No MP
Szafy

ARCA 608030 No MP

8120029N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S No MP
Szafy

ARCA 608030S No MP

8120109N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W No MP
Szafy

ARCA 608030W No MP

8120149N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 Akcesoria

DRS ARCA 608030
Szafy

DRS ARCA 608030

8120800

Rama z szynami DIN i maskownicą
RCS ARCA 6080
Szafy

RCS ARCA 6080

8120949

Daszek do szafki 6080
DSP ARCA RM
Szafy

DSP ARCA RM

8120965

Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
MPS ARCA 8060
Szafy

MPS ARCA 8060

8120739

Płyta montażowa
DSP ARCA LM
Szafy

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Szafy

IDS ARCA 6080

8120915

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPMP ARCA 8060
Szafy

MPMP ARCA 8060

8120928

Płyta montażowa multiperforowana
PMK ARCA 80
Szafy

PMK ARCA 80

8120846

Zestaw do montażu na słupie
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...