MNX
Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.
Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PCM 125/60 G
6016307
Wymiary - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 G
6016308
Wymiary - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 G
6016309
Wymiary - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 G
6016310
Wymiary - 130 x 130 x 125
PCM 125/60 T
6016907
Wymiary - 130 x 130 x 60
PCM 125/75 T
6016908
Wymiary - 130 x 130 x 75
PCM 125/100 T
6016909
Wymiary - 130 x 130 x 100
PCM 125/125 T
6016910
Wymiary - 130 x 130 x 125