MNX
Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.
Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 125/60 HG
6011307
Wymiary - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HG
6011308
Wymiary - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HG
6011309
Wymiary - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HG
6011310
Wymiary - 130 x 130 x 125
PC 125/60 HT
6011907
Wymiary - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HT
6011908
Wymiary - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HT
6011909
Wymiary - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HT
6011910
Wymiary - 130 x 130 x 125
ABS 125/60 HG
6081307
Wymiary - 130 x 130 x 60
ABS 125/75 HG
6081308
Wymiary - 130 x 130 x 75
ABS 125/100 HG
6081309
Wymiary - 130 x 130 x 100
ABS 125/125 HG
6081310
Wymiary - 130 x 130 x 125