Usługi

O Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Strona główna / Produkty / ALU 0825
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 082506
Obudowy

ALN 082506

7811190

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 81 x 252 x 57

ALN 082506 UP
Obudowy

ALN 082506 UP

7831190

Obudowa

Wymiary - 81 x 252 x 57

ALU 0825 Akcesoria

ARH 26
Obudowy

ARH 26

9822011

Szyna DIN 35, dla obudów:
AM 0825
Obudowy

AM 0825

9511007

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MR 75003
Obudowy

MR 75003

7075003

Śruba do tulei gwintowanej M3, dla obudów:
MRS 28540
Obudowy

MRS 28540

7028540

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
ARM 0825
Obudowy

ARM 0825

9820019

Szyna DIN 15, dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...