Home / Producten / UL PC 150H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 150/125 HG
Behuizingen

UL PC 150/125 HG

6411316

Afmetingen - 180 x 130 x 125

UL PC 150/125 HT

UL PC 150/125 HT

6411916

Afmetingen - 180 x 130 x 125

UL PC 150/60 HG
Behuizingen

UL PC 150/60 HG

6411313

Afmetingen - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HG

UL PC 150/75 HG

6411314

Afmetingen - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HG

UL PC 150/100 HG

6411315

Afmetingen - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HG

UL PC 150/150 HG

6411317

Afmetingen - 180 x 130 x 150

UL PC 150/60 HT

UL PC 150/60 HT

6411913

Afmetingen - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HT

UL PC 150/75 HT

6411914

Afmetingen - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HT

UL PC 150/100 HT

6411915

Afmetingen - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HT

UL PC 150/150 HT

6411917

Afmetingen - 180 x 130 x 150

UL PC 150H Accessoires