Home / Producten / UL PC 150H / 6411313

UL PC 150/60 HG

6411313

Afmetingen - 180 x 130 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014405

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030475

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 60
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX150H.gif Downloaden
MNX150Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1501C.dwg
  • MII1501C.dxf
  • FIBOX_MNX15010C.x_t
  • FIBOX_MNX15010C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Artikelnr. : 6411313

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014405

El. number :

  • Denemarken : 8212030475

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX150H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 60
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847